??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
788-306 - Module relais, Tension nominale d'entrée DC 60 V, 1 RT, Limitation courant constant 16 A, Indication d'état rouge, Largeur 15 mm
Nomenclature
788-306
No de produit
788-306
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.34 - 2.5 mm²
sections
22 - 12 AWG
Longueur de dénudage
9 - 10 mm
hauteur
54.00 mm
largeur
15.00 mm
Profondeur
86.00 mm
Couleur
grau
Poids
46.027 g
Comment
10,5mA / DC 60V | 1 changeover contact
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés