??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
788-305 - Relay module, Nominal input voltage: 48 VDC, 1 changeover contact, Limiting continuous current: 16 A, Red status indicator, Module width: 15 mm
Bill of material
788-305
Item-No.
788-305
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.34 - 2.5 mm²
Cross section
22 - 12 AWG
Strip length
9 - 10 mm
Height
54.00 mm
Width
15.00 mm
Depth
86.00 mm
Color
grau
Weight
45.900 g
Comment
11 mA / DC 48V | 1 changeover contact
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей