??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
788-304 - Modulo relè, Tensione nominale di ingresso: 24 V DC, 1 contatto in scambio, Limite corrente permanente: 16 A, Indicatore di stato rosso, Larghezza modulo: 15 mm
Lista materiale
788-304
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.34 - 2.5 mm²
Sezione
22 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
Altezza
54.00 mm
Larghezza
15.00 mm
Lunghezza
86.00 mm
Colore
grau
Peso
45.918 g
Comment
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD