??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
788-304/001-000 - Relaismodul, Eingangsnennspannung DC 24 V, 1 Wechsler, Grenzdauerstrom 16 A, Statusanzeige grün, 15 mm Baubreite
Stückliste
788-304/001-000_HI
Bestell-Nr.
788-304/001-000
Bezeichnung
Relaismodul
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Querschnitt
0.34 - 2.5 mm²
Querschnitt
22 - 14 AWG
Abisolierlänge
9 - 10 mm
Spannung
24 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
16 A
Höhe
86.00 mm
Breite
15.00 mm
Tiefe
54.00 mm
Farbe
grau
Gewicht
45.600 g
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen