??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
788-304/001-000 - Módulo con relé, Tensión nominal de entrada: 24 VCC, 1 inversor, Corriente permanente límite 16 A, Indicador de estados, verde, 15 mm ancho de montaje
Lista de materiales
788-304/001-000_HI
Item-No.
788-304/001-000
Designación
Módulo con relé
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Sección
0.34 - 2.5 mm²
Sección
22 - 14 AWG
Longitud de pelado
9 - 10 mm
Tensión asignada según
24 V
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
16 A
Altura
86.00 mm
Ancho
15.00 mm
Profundidad
54.00 mm
Color
gris
Peso
45.600 g
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD