??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
788-177 - Relais élémentaire, Tension nominale d'entrée AC 115 V, 2 RT, Limitation courant constant 8 A, avec contacts dorés, Largeur 13 mm, Hauteur du relais 15 mm
Nomenclature
788-177
No de produit
788-177
Désignation
Relais élémentaire
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Hauteur
15.70 mm
Largeur
12.50 mm
Profondeur
29.00 mm
Couleur
blanc
Poids
13.100 g
eCl@ss 7.1
27-26-15-03
eCl@ss 8.1
27-26-15-03
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés