??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
788-177 - Relè base, Tensione nominale d'ingresso: 115 V AC, 2 contatti in scambio, Limite corrente permanente: 8 A, con contatti in oro, Larghezza modulo: 13 mm, Altezza modulo: 15 mm
Lista materiale
788-177
Codice art.
788-177
Designazione
Relè base
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altezza
15.70 mm
Larghezza
12.50 mm
Profondita
29.00 mm
Colore
bianco
Peso
13.100 g
eCl@ss 7.1
27-26-15-03
eCl@ss 8.1
27-26-15-03
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD