??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
788-172 - Elementarrelais, Eingangsnennspannung AC 24 V, 2 Wechsler, Grenzdauerstrom 8 A, 13 mm Baubreite, 15 mm Bauhöhe
Stückliste
788-172
Bestell-Nr.
788-172
Bezeichnung
Elementarrelais
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Höhe
15.70 mm
Breite
12.50 mm
Tiefe
29.00 mm
Farbe
orange
Gewicht
13.100 g
eCl@ss 7.1
27-26-15-03
eCl@ss 8.1
27-26-15-03
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen