??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
788-170 - Relè base, Tensione nominale d'ingresso: 24 V AC, 1 contatto in scambio, Limite corrente permanente: 16 A, Larghezza modulo: 13 mm, Altezza modulo: 15 mm
Lista materiale
788-170
Codice art.
788-170
Designazione
Relè base
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altezza
15.70 mm
Larghezza
12.50 mm
Profondita
29.00 mm
Colore
arancio
Peso
13.100 g
eCl@ss 7.1
27-26-15-03
eCl@ss 8.1
27-26-15-03
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD