??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
788-166 - Przekaźnik bazowy, nominalne napięcie wejściowe 110 V DC, 1 zestyk przełączny, graniczny prąd stały 16 A, szerokość 13 mm, wys. 15 mm
Lista materiałowa
788-166
Nr zamówienia.
788-166
Description
Przekaźnik bazowy
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
wysokość
15.70 mm
szerokość
12.50 mm
głębokość
29.00 mm
kolor
pomarańczowa
masa
13.100 g
eCl@ss 7.1
27-26-15-03
eCl@ss 8.1
27-26-15-03
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD