??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
788-155 - Relé básico, Tensión nominal de entrada: 24 VCC, 1 inversor, Corriente permanente límite 16 A, con contactos dorados, 13 mm ancho de montaje, Altura de montaje 15 mm
Lista de materiales
788-155
Item-No.
788-155
Designación
Relé básico
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altura
15.70 mm
Ancho
12.50 mm
Profundidad
29.00 mm
Color
blanco
Peso
13.100 g
eCl@ss 7.1
27-26-15-03
eCl@ss 8.1
27-26-15-03
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD