??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
788-116 - Contact de pontage, Logement de pontage, 6 raccords, isolé
Nomenclature
788-116
No de produit
788-116
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
ampérage
18 A
Nbre de pôles
6
hauteur
21.50 mm
largeur
79.20 mm
Profondeur
3.10 mm
Couleur
lichtgrau
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés