??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
788-113 - Ponticello, per slot per ponticello, 2 poli, isolato
Lista materiale
788-113
Codice art.
788-113
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Corrente
18 A
Numero di poli
2
Altezza
21.50 mm
Larghezza
19.20 mm
Lunghezza
3.10 mm
Colore
lichtgrau
Peso
1.450 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD