??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
788-113 - Contact de pontage, Logement de pontage, 2 raccords, isolé
Nomenclature
788-113
No de produit
788-113
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
ampérage
18 A
Nbre de pôles
2
hauteur
21.50 mm
largeur
19.20 mm
Profondeur
3.10 mm
Couleur
lichtgrau
Poids
1.450 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés