??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
788-113 - Brücker, für Brückungsschacht, 2-fach, isoliert
Stückliste
788-113
Bestell-Nr.
788-113
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Strom
18 A
Polzahl
2
Höhe
21.50 mm
Breite
19.20 mm
Tiefe
3.10 mm
Farbe
lichtgrau
Gewicht
1.450 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen