??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
788-108 - Zoccolo per relè, 1 contatto in scambio, con funzionamento manuale, per relè di base di 25 mm
Lista materiale
788-108
Codice art.
788-108
Designazione
Zoccolo per relè, grigio
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.34 - 2.5 mm²
Sezione
22 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
Grado di inquinamento
3
Altezza
86.00 mm
Larghezza
15.00 mm
Profondita
73.00 mm
Colore
grigio
Comment
1 contatto in scambio
Peso
32.000 g
eCl@ss 7.1
27-37-16-03
eCl@ss 8.1
27-37-16-03
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD