??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
788-108 - Zócalo de relé, 1 inversor, con accionamiento manual, para relé de elemento, 25 mm
Lista de materiales
788-108
Item-No.
788-108
Designación
Zócalo de relé, gris
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.34 - 2.5 mm²
Sección
22 - 14 AWG
Longitud de pelado
9 - 10 mm
Grado de ensuciamniento
3
Altura
86.00 mm
Ancho
15.00 mm
Profundidad
73.00 mm
Color
gris
Comment
1 inversor
Peso
32.000 g
eCl@ss 7.1
27-37-16-03
eCl@ss 8.1
27-37-16-03
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD