??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
788-108 - Embases de relais, 1 RT, avec forçage manuel, pour relais élémentaire, 25 mm
Nomenclature
788-108
No de produit
788-108
Désignation
Embases de relais, gris
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.34 - 2.5 mm²
sections
22 - 14 AWG
Longueur de dénudage
9 - 10 mm
degré de pollution
3
Hauteur
86.00 mm
Largeur
15.00 mm
Profondeur
73.00 mm
Couleur
gris
Comment
1 RT
Poids
32.000 g
eCl@ss 7.1
27-37-16-03
eCl@ss 8.1
27-37-16-03
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés