??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
788-103 - Zócalo de relé, 2 inversores, para relé de elemento, 25 mm
Lista de materiales
788-103
Item-No.
788-103
Designación
Zócalo de relé, gris
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.34 - 2.5 mm²
Sección
22 - 12 AWG
Longitud de pelado
9 - 10 mm
Grado de ensuciamniento
3
Altura
64.00 mm
Ancho
15.00 mm
Profundidad
86.00 mm
Color
gris
Comment
2 inversores
Peso
31.000 g
eCl@ss 7.1
27-37-16-03
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD