??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
788-103 - podstawka do przekaźnika, 2 zestyki przełączne, do przekaźnika bezpieczeństwa, 25 mm
Lista materiałowa
788-103
Nr zamówienia.
788-103
Description
podstawka do przekaźnika, szara
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.34 - 2.5 mm²
Cross section
22 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
9 - 10 mm
Pollution degree
3
wysokość
64.00 mm
szerokość
15.00 mm
głębokość
86.00 mm
kolor
szara
Comment
2 zestyki przełączne
masa
31.000 g
eCl@ss 7.1
27-37-16-03
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD