??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
788-101 - Embases de relais, 1 RT, pour relais élémentaire, 25 mm
Nomenclature
788-101
No de produit
788-101
Désignation
Embases de relais, gris
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.34 - 2.5 mm²
sections
22 - 12 AWG
Longueur de dénudage
9 - 10 mm
degré de pollution
3
hauteur
64.00 mm
largeur
15.00 mm
Profondeur
86.00 mm
Couleur
gris
Comment
1 RT
Poids
31.000 g
eCl@ss 7.1
27-37-16-03
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés