??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
788-100 - Relaissockel, 1 Wechsler, für Elementarrelais, 15 mm
Stückliste
788-100
Bestell-Nr.
788-100
Bezeichnung
Relaissockel, grau
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.34 - 2.5 mm²
Querschnitt
22 - 12 AWG
Abisolierlänge
9 - 10 mm
Verschmutzungsgrad
3
Höhe
54.00 mm
Breite
15.00 mm
Tiefe
86.00 mm
Farbe
grau
Bemerkungen
1 Wechsler
Gewicht
31.200 g
eCl@ss 7.1
27-37-16-03
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen