??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
787-976 - Transformatorstromversorgung, Eingangsspannung AC 230 V, Ausgangsspannung AC 12- 24 V, Ausgangsleistung 63 VA
Stückliste
787-976
Bestell-Nr.
787-976
Bezeichnung
Transformatorstromversorgung
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 12 AWG
Abisolierlänge
5 - 6 mm
Höhe
144.00 mm
Breite
90.00 mm
Tiefe
54.00 mm
Farbe
lichtgrau
Gewicht
1200.000 g
eCl@ss 7.1
27-03-13-01
eCl@ss 8.1
27-03-13-01
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen