??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
787-976 - Alimentazione trasformatore, Tensione di ingresso: 230 V AC, Tensione d'uscita: da 12 a 24 V AC, Potenza in uscita: 63 VA
Lista materiale
787-976
Codice art.
787-976
Designazione
Alimentazione trasformatore
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
5 - 6 mm
Altezza
144.00 mm
Larghezza
90.00 mm
Profondita
54.00 mm
Colore
grigio chiaro
Peso
1200.000 g
eCl@ss 7.1
27-03-13-01
eCl@ss 8.1
27-03-13-01
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD