??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
787-976 - Alimentación corriente de transformador, Tensión de entrada 230V AC, Tensión de salida 12 … 24V AC, Potencia de salida 63VA
Lista de materiales
787-976
Item-No.
787-976
Designación
Alimentación corriente de transformador
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 2.5 mm²
Sección
28 - 12 AWG
Longitud de pelado
5 - 6 mm
Altura
144.00 mm
Ancho
90.00 mm
Profundidad
54.00 mm
Color
gris claro
Peso
1200.000 g
eCl@ss 7.1
27-03-13-01
eCl@ss 8.1
27-03-13-01
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD