??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
787-897/000-010 - Carrier rail adapter made of zinc die-cast, for mounting 787-8xx devices to a DIN 35 rail
Bill of material
787-897/000-010
Item-No.
787-897/000-010
Description
Carrier rail adapter made of zinc die-cast
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Height
103.00 mm
Width
37.00 mm
Depth
10.70 mm
Weight
96.000 g
eCl@ss 7.1
27-37-04-19
eCl@ss 8.1
27-37-04-19
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей