??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
787-897/000-010 - Adattatore guida di supporto fabbricato in zinco pressofuso, per il montaggio dei dispositivi 787-8xx su guida DIN 35
Lista materiale
787-897/000-010
Codice art.
787-897/000-010
Designazione
Adattatore guida di supporto fabbricato in zinco pressofuso
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altezza
103.00 mm
Larghezza
37.00 mm
Profondita
10.70 mm
Peso
96.000 g
eCl@ss 7.1
27-37-04-19
eCl@ss 8.1
27-37-04-19
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD