??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
787-878/001-3000 - Reinblei-Akku-Modul, Eingangsspannung DC 24 V, Ausgangsstrom 40 A, Kapazität 13 Ah, mit Battery-Control
Stückliste
787-878/001-3000
Bestell-Nr.
787-878/001-3000
Bezeichnung
Reinblei-Akku-Modul
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.5 - 10 mm²
Querschnitt
20 - 8 AWG
Abisolierlänge
13 - 15 mm
Spannung
24 V
Verschmutzungsgrad
2
Strom
40 A
Höhe
186.00 mm
Breite
217.00 mm
Tiefe
199.50 mm
Gewicht
12300.000 g
eCl@ss 7.1
27-05-04-03
eCl@ss 8.1
27-05-04-03
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen