??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
787-878/001-3000 - Module accum. au plomb pur, Tension d'entrée 24 V DC, Courant de sortie 40 A, Capacité 13 Ah, avec batterie avec contrôleur de charge
Nomenclature
787-878/001-3000
No de produit
787-878/001-3000
Désignation
Module accum. au plomb pur
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.5 - 10 mm²
sections
20 - 8 AWG
Longueur de dénudage
13 - 15 mm
tension de mesure
24 V
degré de pollution
2
ampérage
40 A
Hauteur
186.00 mm
Largeur
217.00 mm
Profondeur
199.50 mm
Poids
12300.000 g
eCl@ss 7.1
27-05-04-03
eCl@ss 8.1
27-05-04-03
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés