??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
787-878/001-3000 - Módulo de gel de plomo, Tensión de entrada 24V DC, Corriente de salida 40A, Capacidad: 13 Ah, con Battery-Control
Lista de materiales
787-878/001-3000
Item-No.
787-878/001-3000
Designación
Módulo de gel de plomo
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.5 - 10 mm²
Sección
20 - 8 AWG
Longitud de pelado
13 - 15 mm
Tensión asignada según
24 V
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
40 A
Altura
186.00 mm
Ancho
217.00 mm
Profundidad
199.50 mm
Peso
12300.000 g
eCl@ss 7.1
27-05-04-03
eCl@ss 8.1
27-05-04-03
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD