??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
787-878/001-3000 - akumulator ołowiowy, napięcie wejściowe 24 V DC, prąd wyjściowy 40 A, Pojemność 13 Ah, z kontrolą baterii
Lista materiałowa
787-878/001-3000
Nr zamówienia.
787-878/001-3000
Description
akumulator ołowiowy
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.5 - 10 mm²
Cross section
20 - 8 AWG
długość odizolowania przewodu
13 - 15 mm
Measured voltage
24 V
Pollution degree
2
Current intensity
40 A
wysokość
186.00 mm
szerokość
217.00 mm
głębokość
199.50 mm
masa
12300.000 g
eCl@ss 7.1
27-05-04-03
eCl@ss 8.1
27-05-04-03
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD