??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
787-850 - zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej, Pro, 3-fazowy, napięcie wyjściowe 24 V DC, prąd wyjściowy 10 A, TopBoost + PowerBoost, LineMonitor, sygnał DC O.K.
Lista materiałowa
787-850
Nr zamówienia.
787-850
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
wysokość
179.00 mm
szerokość
57.00 mm
głębokość
163.00 mm
Comment
DC 24 V / 10 A
masa
1000.000 g
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD