??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
787-850 - Switched-mode power supply, Pro, 3-phase, 24 VDC output voltage, 10 A output current, TopBoost + PowerBoost, LineMonitor, DC OK signal
Bill of material
787-850
Item-No.
787-850
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Height
179.00 mm
Width
57.00 mm
Depth
163.00 mm
Comment
DC 24 V / 10 A
Weight
1000.000 g
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей