??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
787-850 - Primär getaktete Stromversorgung, Pro, 3-phasig, Ausgangsspannung DC 24 V, Ausgangsstrom 10 A, TopBoost + PowerBoost, LineMonitor, DC-OK-Signal
Stückliste
787-850
Bestell-Nr.
787-850
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Höhe
179.00 mm
Breite
57.00 mm
Tiefe
163.00 mm
Bemerkungen
DC 24 V / 10 A
Gewicht
1000.000 g
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen