??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
787-845 - zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej, Pro, 3-fazowy, napięcie wyjściowe 48 V DC, prąd wyjściowy 10 A, TopBoost + PowerBoost, zestyk DC O.K.
Lista materiałowa
787-845
Nr zamówienia.
787-845
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
wysokość
179.00 mm
szerokość
77.00 mm
głębokość
171.00 mm
Comment
DC 48 V, SELV
masa
1883.300 g
RGB
0.78,0.78,0.78,0
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD