??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
787-845 - Switched-mode power supply, Pro, 3-phase, 48 VDC output voltage, 10 A output current, TopBoost + PowerBoost, DC OK contact
Bill of material
787-845
Item-No.
787-845
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Height
179.00 mm
Width
77.00 mm
Depth
171.00 mm
Comment
DC 48 V, SELV
Weight
1883.300 g
RGB
0.78,0.78,0.78,0
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
Previews
3D
2D
Baixar modelos em CAD