??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
787-845 - Primär getaktete Stromversorgung, Pro, 3-phasig, Ausgangsspannung DC 48 V, Ausgangsstrom 10 A, TopBoost + PowerBoost, DC-OK-Kontakt
Stückliste
787-845
Bestell-Nr.
787-845
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Höhe
179.00 mm
Breite
77.00 mm
Tiefe
171.00 mm
Bemerkungen
DC 48 V, SELV
Gewicht
1883.300 g
RGB
0.78,0.78,0.78,0
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen