??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
787-845 - Fuente de alimentación con sincronización primaria, Pro, trifásico, Tensión de salida 48V DC, Corriente de salida 10A, TopBoost + PowerBoost, Contacto DC-OK
Lista de materiales
787-845
Item-No.
787-845
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altura
179.00 mm
Ancho
77.00 mm
Profundidad
171.00 mm
Comment
DC 48 V, SELV
Peso
1883.300 g
RGB
0.78,0.78,0.78,0
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD