??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
787-845 - Alimentation à découpage primaire, Pro, Triphasée, Tension de sortie 48 V DC, Courant de sortie 10 A, TopBoost + PowerBoost, Contact DC-OK
Nomenclature
787-845
No de produit
787-845
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
hauteur
179.00 mm
largeur
77.00 mm
Profondeur
171.00 mm
Comment
DC 48 V, SELV
Poids
1883.300 g
RGB
0.78,0.78,0.78,0
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés