??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
787-840 - Fuente de alimentación con sincronización primaria, Pro, trifásico, Tensión de salida 24V DC, Corriente de salida 10A, TopBoost + PowerBoost, Contacto DC-OK
Lista de materiales
787-840
Item-No.
787-840
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altura
179.00 mm
Ancho
57.00 mm
Profundidad
163.00 mm
Comment
DC 24 V, SELV
Peso
1000.000 g
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD