??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
787-835 - zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej, Pro, 1-fazowy, napięcie wyjściowe 48 V DC, prąd wyjściowy 10 A, TopBoost + PowerBoost, zestyk DC O.K.
Lista materiałowa
787-835
Nr zamówienia.
787-835
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
wysokość
187.00 mm
szerokość
97.00 mm
głębokość
171.00 mm
Comment
DC 48 V (SELV)
masa
2460.000 g
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD