??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
787-835 - Switched-mode power supply, Pro, 1-phase, 48 VDC output voltage, 10 A output current, TopBoost + PowerBoost, DC OK contact
Bill of material
787-835
Item-No.
787-835
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Height
187.00 mm
Width
97.00 mm
Depth
171.00 mm
Comment
DC 48 V (SELV)
Weight
2460.000 g
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
Previews
3D
2D
Baixar modelos em CAD