??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
787-835 - Primär getaktete Stromversorgung, Pro, 1-phasig, Ausgangsspannung DC 48 V, Ausgangsstrom 10 A, TopBoost + PowerBoost, DC-OK-Kontakt
Stückliste
787-835
Bestell-Nr.
787-835
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Höhe
187.00 mm
Breite
97.00 mm
Tiefe
171.00 mm
Bemerkungen
DC 48 V (SELV)
Gewicht
2460.000 g
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen