??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
787-835 - Alimentation à découpage primaire, Pro, monophasé, Tension de sortie 48 V DC, Courant de sortie 10 A, TopBoost + PowerBoost, Contact DC-OK
Nomenclature
787-835
No de produit
787-835
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Hauteur
187.00 mm
Largeur
97.00 mm
Profondeur
171.00 mm
Comment
DC 48 V (SELV)
Poids
2460.000 g
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés