??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
787-832 - Alimentatore switching, Pro, 1 fase, Tensione d'uscita 24 V DC, Corrente d'uscita 10 A, TopBoost + PowerBoost, Contatto DC OK
Lista materiale
787-832
Codice art.
787-832
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altezza
179.00 mm
Larghezza
57.00 mm
Lunghezza
163.00 mm
Comment
DC 24 V, SELV
Peso
1472.200 g
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD