??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
787-831 - Switched-mode power supply, Pro, 1-phase, 12 VDC output voltage, 15 A output current, TopBoost + PowerBoost, DC OK contact
Bill of material
787-831
Item-No.
787-831
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Height
179.00 mm
Width
57.00 mm
Depth
163.00 mm
Comment
DC 12 V, SELV
Weight
1480.000 g
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)