??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
787-821 - zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej, Pro, 1-fazowy, napięcie wyjściowe 12 V DC, prąd wyjściowy 10 A, TopBoost + PowerBoost, zestyk DC O.K.
Lista materiałowa
787-821
Nr zamówienia.
787-821
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
wysokość
163.00 mm
szerokość
57.00 mm
głębokość
163.00 mm
Comment
DC 12 V, SELV
masa
1295.000 g
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD