??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
787-821 - Alimentation à découpage primaire, Pro, monophasé, Tension de sortie 12 V DC, Courant de sortie 10 A, TopBoost + PowerBoost, Contact DC-OK
Nomenclature
787-821
No de produit
787-821
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Hauteur
163.00 mm
Largeur
57.00 mm
Profondeur
163.00 mm
Comment
DC 12 V, SELV
Poids
1295.000 g
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés