??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
787-783/000-040 - Redundanzmodul, Eingangsspannung 2 x DC 9 … 54 V, Eingangsstrom 2 x 12.5 A, Ausgangsspannung DC 9 … 54 V, Ausgangsstrom 25 A
Stückliste
787-783/000-040
Bestell-Nr.
787-783/000-040
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.5 - 6 mm²
Querschnitt
20 - 10 AWG
Abisolierlänge
11 - 12 mm
Höhe
92.00 mm
Breite
50.00 mm
Tiefe
130.00 mm
Gewicht
470.000 g
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen