??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
787-783/000-040 - Redundancy Module, 2 x 9 … 54 VDC input voltage, 2 x 12.5 A input current, 9–54 VDC output voltage, 25 A output current
Bill of material
787-783/000-040
Item-No.
787-783/000-040
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.5 - 6 mm²
Cross section
20 - 10 AWG
Strip length
11 - 12 mm
Height
92.00 mm
Width
50.00 mm
Depth
130.00 mm
Weight
470.000 g
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)